10149614
BL13D
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 - 249 | 4,6463 zł |
250 - 499 | 2,655 zł |
500 + | 1,8964 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Threaded |
---|---|
Thread Engagement | Threaded Fitting Plugs |
Colour | Yellow |
Full Material | Polypropylene |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Compatible Thread Standard (All) | UNF |
Compatible Thread Sizes (All) | 1-5/8-12 |
Threaded Length | 19.6 mm |
Threaded Length | 0.770 in |
Overall Diameter | 42.8 mm |
Overall Diameter | 1.685 in |
Overall Height | 29.5 mm |
Overall Height | 1.161 in |
Head Height | 7.62 mm |
Head Height | 0.3 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować