10149591
BL12H
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
35 - 174 | 6,1837 zł |
175 - 349 | 3,5335 zł |
350 + | 2,5239 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Threaded |
---|---|
Thread Engagement | Threaded Fitting Plugs |
Colour | Yellow |
Full Material | Polypropylene |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Compatible Thread Standard (All) | UNF |
Compatible Thread Sizes (All) | 1-5/16-12 |
Threaded Length | 17.8 mm |
Threaded Length | 0.700 in |
Overall Diameter | 40.9 mm |
Overall Diameter | 1.61 in |
Overall Height | 27.4 mm |
Overall Height | 1.079 in |
Head Height | 7.37 mm |
Head Height | 0.29 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować