10262771
467030
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 0,5173 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czerwony |
---|---|
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Lokalizacja uchwytu | Środkowy |
Kompatybilny standard gwintów (wszystkie) | UNF, UNC, BSP, Metryczny |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | 7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24 |
Długość pod łbem | 9.5 mm |
Długość pod łbem | 0.374 in |
Całkowita długość | 9.5 mm |
Całkowita długość | 0.374 in |
Długość uchwytu | 21.4 mm |
Długość uchwytu | 0.843 in |
Kod towaru | 3923509000 |
Kompatybilne standardy gwintów | UNF |
Kompatybilne standardy gwintów | UNC |
Kompatybilne standardy gwintów | BSP |
Kompatybilne standardy gwintów | Metryczny |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować