10155004
FPR5A
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
35 - 104 | 21,3525 zł |
105 - 174 | 12,2014 zł |
175 + | 8,7153 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyethylene |
Compatible Nominal Pipe Sizes (All) | ANSI 5" |
Flange Thickness | 3.2 mm |
Flange Thickness | 0.126 in |
Height Under Flange | 27.2 mm |
Height Under Flange | 1.071 in |
Maximum Plug Diameter | 129 mm |
Maximum Plug Diameter | 5.079 in |
Minimum Plug Diameter | 126.7 mm |
Minimum Plug Diameter | 4.988 in |
Overall Diameter | 189.9 mm |
Overall Diameter | 7.476 in |
Overall Height | 30.4 mm |
Overall Height | 1.197 in |
Price per piece incl VAT | 4.3791 GBP |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować