10100189
3430000
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 - 999 | 1,8933 zł |
1000 - 1999 | 1,3523 zł |
2000 + | 1,2294 zł |
Flange Diameter | 22.0 mm |
---|---|
Flange Diameter | 0.866 in |
Inside Diameter | 10.4 mm |
Inside Diameter | 0.409 in |
Outside Diameter | 12.0 mm |
Outside Diameter | 0.472 in |
Overall Height | 7.0 mm |
Overall Height | 0.276 in |
Full Material | Polypropylene |
Colour | Grey |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować