20126421
708201147
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 - 24 | 42,8501 zł |
25 + | 35,7085 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość uchwytu | 85.0 mm |
---|---|
Długość uchwytu | 3.346 in |
Szerokość uchwytu | 35.0 mm |
Szerokość uchwytu | 1.378 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 11.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.453 in |
Wysokość obudowy | 18.5 mm |
Wysokość obudowy | 0.728 in |
Maks. chwyt | 28.5 mm |
Maks. chwyt | 1.122 in |
Długość otworu montażowego | 75.0 mm |
Długość otworu montażowego | 2.953 in |
Szerokość otworu montażowego | 25.0 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.984 in |
Wykończenie | Czarny poliamid |
Rodzaj uchwytu | Klamka odchylana |
Rodzaj klucza | Bez klucza |
Materiał zapadki | PA |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Normy | DIN |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować