20053963
2182047E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 25,7587 zł |
25 + | 21,4656 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość uchwytu | 160.0 mm |
---|---|
Długość uchwytu | 6.299 in |
Szerokość uchwytu | 35.0 mm |
Szerokość uchwytu | 1.378 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 12.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.472 in |
Wysokość obudowy | 18.5 mm |
Wysokość obudowy | 0.728 in |
Maks. chwyt | 28.5 mm |
Maks. chwyt | 1.122 in |
Długość otworu montażowego | 50.0 mm |
Długość otworu montażowego | 1.969 in |
Szerokość otworu montażowego | 25.0 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.984 in |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Rodzaj uchwytu | Klamka uchylna bez kluczyka |
Rodzaj klucza | Bez klucza |
Materiał zapadki | PA |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować