20061821
10812123236E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 + | 240,0273 zł |
Długość uchwytu | 160.0 mm |
---|---|
Długość uchwytu | 6.299 in |
Szerokość uchwytu | 35.0 mm |
Szerokość uchwytu | 1.378 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 9.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.354 in |
Wysokość obudowy | 18.5 mm |
Wysokość obudowy | 0.728 in |
Maks. chwyt | 26.5 mm |
Maks. chwyt | 1.043 in |
Długość otworu montażowego | 50.0 mm |
Długość otworu montażowego | 1.969 in |
Szerokość otworu montażowego | 25.0 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.984 in |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Rodzaj uchwytu | Klamka uchylna otwierana kluczem |
W komplecie | Two keys supplied with each latch |
Rodzaj klucza | Na różne klucze |
Materiał zapadki | PA |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Specyfikacja | IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Normy | RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Kod towaru | 7318190090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować