20048570
03520120201E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 99,2472 zł |
20 + | 82,706 zł |
Rodzaj klucza | Na różne klucze |
---|---|
Mechanizm zatrzaskowy | Lewe; Prawe |
Kolor uchwytu | Czarny |
Wykończenie uchwytu | Lakierowane proszkowo |
Materiał uchwytu | Zamak |
Materiał korpusu | PA |
Aplikacja/aplikacje | Szafkowe |
Głębokość bębenka | 16.9 mm |
Głębokość bębenka | 0.665 in |
Średnica bębenka | 72.0 mm |
Średnica bębenka | 2.835 in |
Zakres grubości panelu | 13.4 mm |
Zakres grubości panelu | 0.528 in |
Śr. otworu montażowego | 84.0 mm |
Śr. otworu montażowego | 3.307 in |
Zakres chwytania | 14.8 mm |
Zakres chwytania | 0.583 in |
Kod towaru | 7907000090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować