Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość uchwytu | Długość krzywki | Kolor | Rodzaj zamknięcia | Orientacja montażu | Materiał | Długość chwytania | Kup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,2623 zł - 41,2623 zł | W produkcji |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
41,2623 zł - 41,2623 zł | W produkcji |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
41,2623 zł - 41,2623 zł | W produkcji |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
41,2623 zł - 41,2623 zł | W produkcji |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
41,2623 zł - 41,2623 zł | W produkcji |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
41,2623 zł - 41,2623 zł | W produkcji |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
41,2623 zł - 41,2623 zł | 87 Na stanie |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
41,2623 zł - 41,2623 zł | W produkcji |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
20065386 | 41,2623 zł - 41,2623 zł | W produkcji |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
41,2623 zł - 41,2623 zł | W produkcji |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
34,9135 zł - 41,8963 zł | 44 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
Zamki dźwigniowe
|
Prawe
|
Odlew cynkowy
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
34,7903 zł - 34,7903 zł | W produkcji |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zamki dźwigniowe
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
32,7016 zł - 39,242 zł | W produkcji |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zamki dźwigniowe
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
26,1334 zł - 31,3601 zł | 13 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zamki dźwigniowe
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
25,0426 zł - 30,0511 zł | 16 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zamki dźwigniowe
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
26,2369 zł - 31,4843 zł | 15 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zamki dźwigniowe
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
34,7903 zł - 34,7903 zł | W produkcji |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Szary
|
Zamki dźwigniowe
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
34,7903 zł - 34,7903 zł | W produkcji |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Szary
|
Zamki dźwigniowe
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
29,0074 zł - 34,8089 zł | W produkcji |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Zamki dźwigniowe
|
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
34,7903 zł - 34,7903 zł | 1 Na stanie |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Zamki dźwigniowe
|
Uniwersalne
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować