20077464
5661202011E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 11,6665 zł |
50 - 99 | 8,3332 zł |
100 + | 6,9443 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Powder Coated |
---|---|
Cam Material | Steel |
Handle Material | PA |
Housing Material | PA |
Latch Material | Zamak |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Grip Range | 20.5 mm |
Grip Range | 0.807 in |
Mounting Hole Length | 16.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.638 in |
Mounting Hole Width | 14.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.559 in |
Cam Length | 35.0 mm |
Cam Length | 1.378 in |
Includes | No Includes |
Key Type | No Key |
Commodity Code | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować