20064082
1661210E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 15,8168 zł |
50 + | 14,2351 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Black Powder Coated |
---|---|
Cam Material | Steel |
Handle Material | Die Cast Zinc Alloy |
Housing Material | Zamak |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Grip Range | 13.5 mm |
Grip Range | 0.531 in |
Mounting Hole Length | 16.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.638 in |
Mounting Hole Width | 14.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.559 in |
Cam Length | 29.0 mm |
Cam Length | 1.142 in |
Includes | No Includes |
Commodity Code | 7907000090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować