20064020
165110310
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 65,1738 zł |
25 - 49 | 46,5527 zł |
50 - 99 | 38,7939 zł |
100 + | 34,9145 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Chrome Plated |
---|---|
Cam Material | Steel |
Handle Material | Zinc Alloy |
Housing Material | Zamak |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Handle Type | Wing Knob, Key Operated Handle |
Grip Range | 16.0 mm |
Grip Range | 0.63 in |
Mounting Hole Length | 16.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.638 in |
Mounting Hole Width | 14.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.559 in |
Cam Length | 29.0 mm |
Cam Length | 1.142 in |
Includes | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Key Type | Keyed Alike |
Commodity Code | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować