20120764
064362301230E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 31,5347 zł |
50 + | 26,2789 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 7907000090 |
---|---|
Colour | Black |
Finish | Black Powder Coated |
Latch Material | Zinc Alloy |
Latch Style | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Handle Type | Knob Handle |
Mounting Orientation | Universal |
Grip Range | 40.0 mm |
Grip Range | 1.575 in |
Grip Length | 40.0 mm |
Grip Length | 1.575 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 30.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 1.181 in |
Housing Height | 40.0 mm |
Housing Height | 1.575 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować