20267186
20267186
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 884,6789 zł |
5 - 9 | 840,4602 zł |
10 - 19 | 796,1979 zł |
20 + | 751,979 zł |
d1 | M16 |
---|---|
d2 | M6 |
h1 | 50.8 |
h2 | 25.4 |
l1 | 63.5 |
l2 | 41.3 |
w1 | 101.6 |
w2 | 41.3 |
w3 | 20.3 |
Moment obrotowy do maks. Nm | 74.6 |
Siła trzymania kN | 26.7 |
Waga g | 1000.0 |
Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować