20267162
20267162
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 195,6514 zł |
5 - 9 | 185,8492 zł |
10 - 19 | 176,0906 zł |
20 + | 166,288 zł |
d1 | M8 |
---|---|
d2 | M4 |
h1 | 25.4 |
h2 | 12.7 |
l1 | 31.8 |
l2 | 20.6 |
w1 | 50.8 |
w2 | 20.8 |
w3 | 9.9 |
Moment obrotowy do maks. Nm | 25.0 |
Siła trzymania kN | 11.1 |
Waga g | 13.0 |
Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować