20267148
20267148
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 134,8344 zł |
5 - 9 | 128,0817 zł |
10 - 19 | 121,3727 zł |
20 + | 114,62 zł |
d1 | M4 |
---|---|
d2 | M2 |
h1 | 12.7 |
h2 | 6.3 |
l1 | 15.7 |
l2 | 10.2 |
w1 | 28.6 |
w2 | 10.7 |
w3 | 4.6 |
Moment obrotowy do maks. Nm | 3.4 |
Siła trzymania kN | 2.2 |
Waga g | 18.0 |
Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować