20266301
20266301
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 143,8524 zł |
10 - 19 | 129,4758 zł |
20 - 49 | 122,2876 zł |
50 + | 115,099 zł |
W komplecie | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 16.0 |
d2 | M12x1.75 |
h1 | 8.0 |
h3 | 13.0 |
h4 | 2.2 |
h5 +0.1|-0.1 | 12.0 |
l1 | 18.0 |
Waga g | 51.0 |
l2 | 40.0 |
w3 | 10.9 |
Skok s1 | 2.9 |
Skok s2 | 1.5 |
Skok s3 | 1.4 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować