10628942
550275
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 3,7956 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Metoda montażu | Edge Mount |
Średnica pasującego kabla | 13.0 mm |
Średnica pasującego kabla | 0.512 in |
Wysokość do środka kuli | 20.0 mm |
Wysokość do środka kuli | 0.787 in |
Całkowita długość | 23.0 mm |
Całkowita długość | 0.906 in |
Szerokość całkowita | 13.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.512 in |
Zakres grubości panelu | 3.0 - 6.0 mm |
Zakres grubości panelu | 0.118 - 0.236 in |
Szerokość | 13.0 mm |
Szerokość | 0.512 in |
Pełny materiał | Poliamid 6 |
Materiał uchwytu | Stal nierdzewna 302 |
Typ | 1 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować