10000656
BHLWHC-500-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,0151 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Mounting Method | Push In |
Compatible Cable Diameter Range | 12.7 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.5 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 12.7 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.5 in |
Compatible Hole Diameter | 7.9 mm |
Compatible Hole Diameter | .312 in |
Maximum Operating Temperature | 85 °C |
Maximum Operating Temperature | 185 °F |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Minimum Operating Temperature | -40 °F |
Overall Height | 25.4 mm |
Overall Height | 1 in |
Overall Length | 29.3 mm |
Overall Length | 1.154 in |
Overall Width | 10.0 mm |
Overall Width | 0.394 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować