Można go wielokrotnie otwierać i zamykać w celu zmiany prowadzenia kabli. Duża konturowa podstawa zapewnia stabilne zamocowanie. Nylon 6/6
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Szerokość podstawy | Długość podstawy | Pasujący zakres grubości paneli | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10021736 | 3,5279 zł - 3,5279 zł | W produkcji |
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
1,7849 zł - 1,7849 zł | W produkcji |
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
|||||
3,9742 zł - 3,9742 zł | W produkcji |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||||
1,994 zł - 1,994 zł | W produkcji |
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.354 - 0.394 in
9.0 - 10.0 mm
|
|||||
1,5757 zł - 1,5757 zł | W produkcji |
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 - 0.276 in
6.0 - 7.0 mm
|
|||||
2,6215 zł - 2,6215 zł | W produkcji |
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.63 - 0.709 in
16.0 - 18.0 mm
|
|||||
3,9742 zł - 3,9742 zł | W produkcji |
0.256 in
6.5 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
2,2032 zł - 2,2032 zł | W produkcji |
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.472 - 0.551 in
12.0 - 14.0 mm
|
|||||
1,2841 zł - 1,2841 zł | W produkcji |
0.252 in
6.4 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.02 - 0.071 in
0.5 - 1.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować