10349656
1472789
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 133,429 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość pod poprzeczką | 42.0 mm |
---|---|
Wysokość pod poprzeczką | 1.654 in |
Całkowita długość | 143.0 mm |
Całkowita długość | 5.63 in |
Siła udźwigu | 275.0 kg |
Siła udźwigu | 606.3 lbs |
Wysokość całkowita | 199.0 mm |
Wysokość całkowita | 7.835 in |
Pełny materiał | Stal |
Rodzaj łącznika | U-Bar |
Typ podstawy | Flanged |
Orientacja uchwytu | Pionowy |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt prosty |
Kolor uchwytu | Czerwony |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować