Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zapewnia łatwy montaż dzięki warstwie samoprzylepnej. Do montażu nie jest wymagany otwór przelotowy. Zamykana część mocuje kabel na miejscu i umożliwia ponowne otwarcie. Są dostępne różne wersje, kolory i materiały. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość podstawy | Maks. kompatybilna średnica kabla | Długość podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5368 zł - 1,5368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,3698 zł - 2,3698 zł | 2546 Na stanie |
|
|
|
||
| 2,1831 zł - 2,1831 zł | 400 Na stanie |
|
|
|
||
| 1,7091 zł - 1,7091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 10245880 | 1,9533 zł - 1,9533 zł | 100 Na stanie |
|
|
|
|
| 1,9677 zł - 1,9677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 1,7235 zł - 1,7235 zł | 1700 Na stanie |
|
|
|
||
| 2,8007 zł - 2,8007 zł | 600 Na stanie |