10010846
KKL-8A5-RT
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 1,492 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiał podstawy | Klej akrylowy |
|---|---|
| Kolor | Szary |
| Metoda montażu | Bez mocowania |
| Długość podstawy | 1 in |
| Długość podstawy | 25.4 mm |
| Szerokość podstawy | 25.4 mm |
| Szerokość podstawy | 1 in |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 12.7 mm |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.5 in |
| Zakres temperatur pracy | 32 - 122 °F |
| Zakres temperatur pracy | 0 - 50 °C |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Typ | 2 |
| Wersja | 2 |
| Standard | UL |
| Standard | RMS |
| Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
| Pełny materiał | Polichlorek winylu |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować