10159460
KKL-4-RT
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,6594 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiał podstawy | Klej akrylowy |
---|---|
Kolor | Szary |
Metoda montażu | Klej |
Długość podstawy | 19.1 mm |
Długość podstawy | 0.752 in |
Szerokość podstawy | 19.1 mm |
Szerokość podstawy | 0.752 in |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 6.4 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.252 in |
Zakres temperatur pracy | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur pracy | 32 - 122 °F |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Kod towaru | 3926909790 |
Typ | 2 |
Wersja | 2 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
Pełny materiał | Polichlorek winylu |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować