Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10159453
KKL-12-RT
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 1,9104 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiał podstawy | Klej akrylowy |
|---|---|
| Kolor | Szary |
| Metoda montażu | Bez mocowania |
| Długość podstawy | 1 in |
| Długość podstawy | 25.4 mm |
| Szerokość podstawy | 1 in |
| Szerokość podstawy | 25.4 mm |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.752 in |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 19.1 mm |
| Zakres temperatur pracy | 0 - 50 °C |
| Zakres temperatur pracy | 32 - 122 °F |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Typ | 2 |
| Wersja | 2 |
| Standard | UL |
| Standard | RMS |
| Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
| Pełny materiał | Polichlorek winylu |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować