Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8102 zł - 3,8102 zł | 200 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,1053 zł - 5,1053 zł | 100 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,1776 zł - 3,1776 zł | 100 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,9547 zł - 4,9547 zł | 27 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,6445 zł - 3,6445 zł | 550 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8704 zł - 3,8704 zł | 500 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,5632 zł - 4,5632 zł | 22 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,3312 zł - 5,3312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,3011 zł - 5,3011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,9366 zł - 7,9366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,4065 zł - 5,4065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,4939 zł - 3,4939 zł | 44 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,2168 zł - 4,2168 zł | 800 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,774 zł - 9,774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,984 zł - 4,984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10,4366 zł - 10,4366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,984 zł - 4,984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 7,2439 zł - 7,2439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,1114 zł - 4,1114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,9427 zł - 6,9427 zł | 155 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm