Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,757 zł - 1,757 zł | 50 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8614 zł - 1,8614 zł | 100 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,0553 zł - 5,595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7145 zł - 2,7145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,14 zł - 2,14 zł | 50 Na stanie |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4273 zł - 2,4273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0395 zł - 2,0395 zł | 50 Na stanie |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4307 zł - 1,4307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,926 zł - 1,926 zł | 50 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,1975 zł - 5,9821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0941 zł - 5,7006 zł | 3470 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,259 zł - 2,259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,758 zł - 1,758 zł | 800 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,2241 zł - 1,2241 zł | 10242 Na stanie |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,5265 zł - 9,6001 zł | 11242 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5723 zł - 7,0026 zł | 6140 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,6189 zł - 4,4071 zł | 5150 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0036 zł - 2,0036 zł | 300 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,288 zł - 6,2284 zł | 9000 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4348 zł - 1,4348 zł | 1800 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm