Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0662 zł - 4,0662 zł | 60 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,3704 zł - 6,3704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,6776 zł - 10,6776 zł | 10 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 7,033 zł - 7,033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10199923 | 6,4607 zł - 6,4607 zł | 550 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 2,018 zł - 2,018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,5271 zł - 2,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3041 zł - 2,3041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6566 zł - 1,6566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2626 zł - 2,2626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5963 zł - 1,5963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,0933 zł - 2,0933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8072 zł - 1,8072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4096 zł - 2,4096 zł | 549 Na stanie |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6264 zł - 1,6264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,9389 zł - 1,9389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10197967 | 2,4096 zł - 2,4096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 2,1535 zł - 2,1535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9126 zł - 1,9126 zł | 100 Na stanie |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,7034 zł - 2,7034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm