Menu Search

Wsporniki

Na stanie

Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.

Grupa SR: SR2702

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
703 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Wykończenie Długość gwintu Długość dystansu Kup
2,018 zł - 2,018 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4NC-M3
5.0 mm
Niklowane
8.0 mm
5.0 mm
2,0331 zł - 2,0331 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
6.0 mm
10.0 mm
2,5271 zł - 2,5271 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
6.0 mm
20.0 mm
2,4941 zł - 2,4941 zł 450 Na stanie
M3
6.0 mm
Niklowane
5.0 mm
12.0 mm
10,7518 zł - 10,7518 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Bez wykończenia
14.0 mm
18.0 mm
14,1932 zł - 14,1932 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Bez wykończenia
14.0 mm
35.0 mm
1,8523 zł - 1,8523 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4NC-4NC
5.0 mm
Niklowane
6.0 mm
5.0 mm
17,1233 zł - 41,9521 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Bez wykończenia
10.0 mm
90.0 mm
10201190 14,1113 zł - 34,5727 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Bez wykończenia
10.0 mm
70.0 mm
10,7227 zł - 10,7227 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Bez wykończenia
14.0 mm
20.0 mm
15,798 zł - 38,7052 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Bez wykończenia
14.0 mm
40.0 mm
1,9688 zł - 1,9688 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4NC-4NC
5.0 mm
Niklowane
8.0 mm
5.0 mm
1,8523 zł - 1,8523 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3-4NC
5.0 mm
Niklowane
6.0 mm
5.0 mm
2,0129 zł - 2,0129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
5.0 mm
Niklowane
5.0 mm
15.0 mm
2,1598 zł - 2,1598 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Ocynk
8.0 mm
20.0 mm
2,8011 zł - 2,8011 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Ocynk
8.0 mm
10.0 mm
3,4487 zł - 3,4487 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Ocynk
8.0 mm
20.0 mm
4,774 zł - 4,774 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Ocynk
8.0 mm
40.0 mm
4,7288 zł - 4,7288 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Ocynk
8.0 mm
55.0 mm
3,4972 zł - 3,4972 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
6.0 mm
20.0 mm
  • z 36
Wspornik złącza Sub-D Sześciokątny 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10201312

Przedział cen netto
2,018 zł - 2,018 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 10.0 mm

10337233

Przedział cen netto
2,0331 zł - 2,0331 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 20.0 mm

10635803

Przedział cen netto
2,5271 zł - 2,5271 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 12.0 mm

10229330

Przedział cen netto
2,4941 zł - 2,4941 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    6.0 mm
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 18.0 mm

10634318

Przedział cen netto
10,7518 zł - 10,7518 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 35.0 mm

10634264

Przedział cen netto
14,1932 zł - 14,1932 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Wspornik złącza Sub-D Sześciokątny 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10201299

Przedział cen netto
1,8523 zł - 1,8523 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 90.0 mm

10201213

Przedział cen netto
41,9521 zł - 17,1233 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    90.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 70.0 mm

10201190

Przedział cen netto
34,5727 zł - 14,1113 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    70.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 20.0 mm

10201237

Przedział cen netto
10,7227 zł - 10,7227 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 40.0 mm

10201251

Przedział cen netto
38,7052 zł - 15,798 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Mosiądz Wspornik męsko-żeński M3 5.0 mm

10634288

Przedział cen netto
1,9688 zł - 1,9688 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik złącza Sub-D Sześciokątny 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201329

Przedział cen netto
1,8523 zł - 1,8523 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10636565

Przedział cen netto
2,0129 zł - 2,0129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 20.0 mm

10634707

Przedział cen netto
2,1598 zł - 2,1598 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 10.0 mm

10199619

Przedział cen netto
2,8011 zł - 2,8011 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 20.0 mm

10199657

Przedział cen netto
3,4487 zł - 3,4487 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 40.0 mm

10199695

Przedział cen netto
4,774 zł - 4,774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 55.0 mm

10199565

Przedział cen netto
4,7288 zł - 4,7288 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    55.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 20.0 mm

10198346

Przedział cen netto
3,4972 zł - 3,4972 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane