Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,286 zł - 5,286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,3854 zł - 6,3854 zł | 100 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,8624 zł - 5,8624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,7469 zł - 6,7469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 9,4728 zł - 9,4728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,8613 zł - 7,8613 zł | 90 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,03 zł - 5,03 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,7154 zł - 5,7154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,7172 zł - 3,7172 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,1023 zł - 8,1023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,8794 zł - 4,8794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,2978 zł - 12,2978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,6595 zł - 8,6595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,6897 zł - 3,6897 zł | 300 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,2831 zł - 3,2831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,5692 zł - 3,5692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,0059 zł - 4,0059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,533 zł - 4,533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9385 zł - 2,9385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,2318 zł - 4,2318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować