Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5571 zł - 5,5571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,274 zł - 2,274 zł | 6150 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6355 zł - 2,6355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,7236 zł - 2,7236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,9181 zł - 2,9181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,4849 zł - 2,4849 zł | 16300 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,5271 zł - 2,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,7916 zł - 2,7916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,9496 zł - 6,9496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,8403 zł - 3,8403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,7891 zł - 4,7891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2764 zł - 3,2764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,853 zł - 2,853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,865 zł - 2,865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5409 zł - 3,5409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,1883 zł - 3,1883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5712 zł - 2,5712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,3433 zł - 3,3433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,2318 zł - 4,2318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,1716 zł - 4,1716 zł | 100 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować