Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3644 zł - 2,3644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,0854 zł - 3,0854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,5903 zł - 2,5903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0331 zł - 2,0331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,2335 zł - 4,2335 zł | 68 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,757 zł - 1,757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,8614 zł - 2,8614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,918 zł - 1,918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4096 zł - 2,4096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7277 zł - 1,7277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6691 zł - 1,6691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5942 zł - 1,5942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,6948 zł - 1,6948 zł | 80 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,6264 zł - 1,6264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,623 zł - 1,623 zł | 70 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,7409 zł - 2,7409 zł | 300 Na stanie |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8448 zł - 1,8448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9216 zł - 2,9216 zł | 1400 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6373 zł - 1,6373 zł | 35 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6716 zł - 1,6716 zł | 4365 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm