Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5135 zł - 2,5135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,0419 zł - 7,0419 zł | 19 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,614 zł - 2,614 zł | 100 Na stanie |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,9551 zł - 4,9551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,2711 zł - 5,2711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,9682 zł - 5,9682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,3986 zł - 9,3986 zł | 10 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3034 zł - 3,3034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6,3866 zł - 6,3866 zł | 50 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,4026 zł - 10,4026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,4028 zł - 7,5274 zł | 19 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6535 zł - 4,6535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,5029 zł - 4,5029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,5722 zł - 5,5722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,7047 zł - 3,7047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,1505 zł - 5,1505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,4848 zł - 7,4848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 9,9396 zł - 9,9396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 4,3975 zł - 4,3975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,7889 zł - 5,7889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm