Menu Search

Wsporniki

Na stanie

Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.

Grupa SR: SR2702

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
703 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Wykończenie Długość gwintu Długość dystansu Kup
2,6427 zł - 2,6427 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Ocynk
9.0 mm
18.0 mm
5,3407 zł - 5,3407 zł 300 Na stanie
M4
7.0 mm
Stal nierdzewna
7.5 mm
15.0 mm
5,8009 zł - 5,8009 zł 2450 Na stanie
M5
8.0 mm
Niklowane
10.0 mm
20.0 mm
5,9462 zł - 5,9462 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
5.0 mm
Stal nierdzewna
8.0 mm
20.0 mm
4,0299 zł - 4,0299 zł 1350 Na stanie
M3
5.5 mm
Ocynk
10.0 mm
40.0 mm
7,8228 zł - 7,8228 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Ocynk
10.0 mm
20.0 mm
9,6356 zł - 9,6356 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Niklowane
10.0 mm
40.0 mm
7,4543 zł - 7,4543 zł 300 Na stanie
M5
8.0 mm
Stal nierdzewna
7.5 mm
15.0 mm
2,4416 zł - 2,4416 zł 6300 Na stanie
M3
5.5 mm
Niklowane
9.0 mm
18.0 mm
6,2478 zł - 6,2478 zł 10700 Na stanie
M5
8.0 mm
Ocynk
9.0 mm
18.0 mm
5,9462 zł - 5,9462 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Stal nierdzewna
9.0 mm
18.0 mm
2,1614 zł - 2,1614 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Ocynk
7.5 mm
15.0 mm
4,4064 zł - 4,4064 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Stal nierdzewna
7.5 mm
15.0 mm
7,1814 zł - 7,1814 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Ocynk
7.5 mm
15.0 mm
3,1598 zł - 3,1598 zł 7800 Na stanie
M3
5.5 mm
Niklowane
8.0 mm
16.0 mm
3,9785 zł - 3,9785 zł 6500 Na stanie
M5
8.0 mm
Niklowane
9.0 mm
18.0 mm
7,8089 zł - 7,8089 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Ocynk
9.0 mm
18.0 mm
4,4093 zł - 4,4093 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
4.0 mm
Stal nierdzewna
5.0 mm
10.0 mm
4,8259 zł - 4,8259 zł 80 Na stanie
M2
4.0 mm
Stal nierdzewna
6.0 mm
18.0 mm
28,8651 zł - 28,8651 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Ocynk
10.0 mm
20.0 mm
  • z 36
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 7.0 mm M4 18.0 mm

10096802

Przedział cen netto
2,6427 zł - 2,6427 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 7.0 mm M4 15.0 mm

10226049

Przedział cen netto
5,3407 zł - 5,3407 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    7.5 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 20.0 mm

10226261

Przedział cen netto
5,8009 zł - 5,8009 zł

Zapasy magazynowe
2450 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10225639

Przedział cen netto
5,9462 zł - 5,9462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 40.0 mm

10225868

Przedział cen netto
4,0299 zł - 4,0299 zł

Zapasy magazynowe
1350 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 10.0 mm M6 20.0 mm

10226520

Przedział cen netto
7,8228 zł - 7,8228 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 40.0 mm

10226353

Przedział cen netto
9,6356 zł - 9,6356 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 15.0 mm

10226230

Przedział cen netto
7,4543 zł - 7,4543 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    7.5 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 18.0 mm

10096444

Przedział cen netto
2,4416 zł - 2,4416 zł

Zapasy magazynowe
6300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 18.0 mm

10226254

Przedział cen netto
6,2478 zł - 6,2478 zł

Zapasy magazynowe
10700 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 18.0 mm

10225790

Przedział cen netto
5,9462 zł - 5,9462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 15.0 mm

10225752

Przedział cen netto
2,1614 zł - 2,1614 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    7.5 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 15.0 mm

10225769

Przedział cen netto
4,4064 zł - 4,4064 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    7.5 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 10.0 mm M6 15.0 mm

10226490

Przedział cen netto
7,1814 zł - 7,1814 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    7.5 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 16.0 mm

10225776

Przedział cen netto
3,1598 zł - 3,1598 zł

Zapasy magazynowe
7800 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    16.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 18.0 mm

10226247

Przedział cen netto
3,9785 zł - 3,9785 zł

Zapasy magazynowe
6500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 10.0 mm M6 18.0 mm

10226506

Przedział cen netto
7,8089 zł - 7,8089 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 4.0 mm M2 10.0 mm

10225448

Przedział cen netto
4,4093 zł - 4,4093 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 4.0 mm M2 18.0 mm

10225509

Przedział cen netto
4,8259 zł - 4,8259 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 13.0 mm M8 20.0 mm

10226681

Przedział cen netto
28,8651 zł - 28,8651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk