Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7909 zł - 6,7909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,772 zł - 2,772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,7738 zł - 5,7738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,527 zł - 10,527 zł | 20 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,5631 zł - 14,5631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,5449 zł - 22,5449 zł | 606 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 15,7378 zł - 15,7378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 25,6172 zł - 25,6172 zł | 30 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,3148 zł - 2,3148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 32,1985 zł - 32,1985 zł | 98 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 6,6212 zł - 6,6212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ocynk
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3367 zł - 4,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9677 zł - 1,9677 zł | 80 Na stanie |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,6156 zł - 4,6156 zł | 7500 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3555 zł - 2,3555 zł | 48 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,2549 zł - 2,2549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,0969 zł - 2,0969 zł | 13 Na stanie |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10200506 | 12,1534 zł - 12,1534 zł | 30 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 8,539 zł - 8,539 zł | 370 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,9264 zł - 4,9264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować