Menu Search

Wsporniki

Na stanie

Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.

Grupa SR: SR2702

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
703 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Wykończenie Długość gwintu Długość dystansu Kup
2,0682 zł - 2,0682 zł 400 Na stanie
M2.5
5.0 mm
Niklowane
8.0 mm
20.0 mm
3,0622 zł - 8,336 zł 8878 Na stanie
M4
7.0 mm
Niklowane
10.0 mm
20.0 mm
1,9452 zł - 1,9452 zł 5990 Na stanie
M3
5.5 mm
Niklowane
7.5 mm
15.0 mm
1,2801 zł - 1,2801 zł 100 Na stanie
M3
5.5 mm
Niklowane
2.5 mm
5.0 mm
2,1975 zł - 5,9821 zł 8780 Na stanie
M3
5.0 mm
Niklowane
9.0 mm
18.0 mm
2,0941 zł - 2,0941 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.0 mm
Niklowane
8.0 mm
16.0 mm
1,3314 zł - 1,3314 zł 8900 Na stanie
M3
5.0 mm
Niklowane
3.0 mm
6.0 mm
1,9907 zł - 1,9907 zł 100 Na stanie
M3
5.0 mm
Niklowane
7.0 mm
14.0 mm
1,2319 zł - 1,2319 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.0 mm
Niklowane
2.5 mm
5.0 mm
1,4089 zł - 1,4089 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.0 mm
Niklowane
3.5 mm
7.0 mm
1,8485 zł - 1,8485 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.0 mm
Ocynk
8.0 mm
16.0 mm
1,8355 zł - 4,9968 zł 5990 Na stanie
M4
7.0 mm
Ocynk
6.0 mm
12.0 mm
2,5239 zł - 2,5239 zł 42 Na stanie
M3
5.5 mm
Ocynk
10.0 mm
25.0 mm
8,283 zł - 8,283 zł 50 Na stanie
M5
8.0 mm
Stal nierdzewna
10.0 mm
20.0 mm
6,2889 zł - 6,2889 zł 8378 Na stanie
M5
8.0 mm
Ocynk
10.0 mm
20.0 mm
33,2577 zł - 33,2577 zł 1250 Na stanie
M8
13.0 mm
Ocynk
12.5 mm
25.0 mm
7,53 zł - 7,53 zł 150 Na stanie
M6
10.0 mm
Ocynk
12.0 mm
25.0 mm
6,1616 zł - 6,1616 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
4.0 mm
Niklowane
6.0 mm
25.0 mm
8,8408 zł - 8,8408 zł 50 Na stanie
M6
10.0 mm
Stal nierdzewna
9.0 mm
18.0 mm
2,3698 zł - 2,3698 zł 710 Na stanie
M2
4.0 mm
Niklowane
6.0 mm
18.0 mm
  • z 36
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M2.5 20.0 mm

20124458

Przedział cen netto
2,0682 zł - 2,0682 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M4 20.0 mm

20124618

Przedział cen netto
8,336 zł - 3,0622 zł

Zapasy magazynowe
8878 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 15.0 mm

20124533

Przedział cen netto
1,9452 zł - 1,9452 zł

Zapasy magazynowe
5990 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    7.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 5.0 mm

20069186

Przedział cen netto
1,2801 zł - 1,2801 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 18.0 mm

20069339

Przedział cen netto
5,9821 zł - 2,1975 zł

Zapasy magazynowe
8780 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 16.0 mm

20069308

Przedział cen netto
2,0941 zł - 2,0941 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    16.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 6.0 mm

20069469

Przedział cen netto
1,3314 zł - 1,3314 zł

Zapasy magazynowe
8900 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    3.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 14.0 mm

20069278

Przedział cen netto
1,9907 zł - 1,9907 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    14.0 mm
  • Długość gwintu
    7.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 5.0 mm

20069438

Przedział cen netto
1,2319 zł - 1,2319 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 7.0 mm

20069476

Przedział cen netto
1,4089 zł - 1,4089 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    3.5 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 5.0 mm M3 16.0 mm Stal

20054199

Przedział cen netto
1,8485 zł - 1,8485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    16.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 7.0 mm M4 12.0 mm Stal

20054298

Przedział cen netto
4,9968 zł - 1,8355 zł

Zapasy magazynowe
5990 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 25.0 mm

10096536

Przedział cen netto
2,5239 zł - 2,5239 zł

Zapasy magazynowe
42 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 20.0 mm

10226285

Przedział cen netto
8,283 zł - 8,283 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 20.0 mm

10226278

Przedział cen netto
6,2889 zł - 6,2889 zł

Zapasy magazynowe
8378 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 13.0 mm M8 25.0 mm

10226698

Przedział cen netto
33,2577 zł - 33,2577 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    12.5 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 10.0 mm M6 25.0 mm

10226544

Przedział cen netto
7,53 zł - 7,53 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 4.0 mm M2 25.0 mm

10225530

Przedział cen netto
6,1616 zł - 6,1616 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 10.0 mm M6 18.0 mm

10226513

Przedział cen netto
8,8408 zł - 8,8408 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Przedział cen netto
2,3698 zł - 2,3698 zł

Zapasy magazynowe
710 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane