10151679
CBRLDS235A
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 - 499 | 1,8516 zł |
500 - 999 | 1,0581 zł |
1000 + | 0,7557 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole Diameter A | 3.5 mm |
Hole Diameter A | 0.138 in |
Locking Head Height A | 2.8 mm |
Locking Head Height A | 0.11 in |
Locking Head Height B | 2.0 mm |
Locking Head Height B | 0.079 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 0.8 - 1.6 mm |
Panel Thickness B Range | 0.031 - 0.063 in |
Spacer Length | 11.0 mm |
Spacer Length | 0.433 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować