10184356
100330600002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,5478 zł |
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole Diameter A | 3.0 mm |
Hole Diameter A | 0.118 in |
Locking Head Height A | 2.7 mm |
Locking Head Height A | 0.106 in |
Panel Thickness A Range | 1.4 - 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.055 - 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 0.8 - 1.0 mm |
Panel Thickness B Range | 0.031 - 0.039 in |
Spacer Length | 2.5 mm |
Spacer Length | 0.098 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Style | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować