Te tuleje dystansowe są wyposażone w elastyczne mocowanie jodełkowe, które zapewnia zablokowanie w otworach nieprzelotowych okrągłych, gwintowanych, wybijanych lub wierconymch. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica otworu B | Zakres A grubości panelu | Zakres B grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4397 zł - 0,4886 zł | 66000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6261 zł - 0,6957 zł | 12000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4753 zł - 0,5281 zł | 5000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,71 zł - 0,7889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5026 zł - 0,5584 zł | 800 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7157 zł - 0,7952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5421 zł - 0,6023 zł | 120 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7646 zł - 0,8496 zł | 5900 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4493 zł - 0,4992 zł | 8000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7621 zł - 0,8468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5482 zł - 0,6091 zł | 7719 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7899 zł - 0,7899 zł | 4000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,7899 zł - 0,7899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5521 zł - 0,6134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,648 zł - 0,72 zł | 1600 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7805 zł - 0,8672 zł | 16800 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4374 zł - 0,486 zł | 206000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5822 zł - 0,6469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować