10000496
BHDL-6-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5914 zł |
5000 + | 0,5322 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie jodełkowe |
Średnica otworu A | 0.157 in |
Średnica otworu A | 4.0 mm |
Średnica otworu B | 0.311 in |
Średnica otworu B | 7.9 mm |
Wysokość główki blokującej A | 0.22 in |
Wysokość główki blokującej A | 5.6 mm |
Zakres A grubości panelu | 0.031 - 0.079 in |
Zakres A grubości panelu | 0.8 - 2.0 mm |
Długość dystansu | 0.374 in |
Długość dystansu | 9.5 mm |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Standard | UL |
Standard | RoHs |
Standard | RMS |
Standard | REACH |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować