Menu Search

Wspornik wpinany 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

Ten wspornik blokujący do płytek drukowanych mocuje się, wciskając w otwór nieprzelotowy, co gwarantuje pewne trzymanie elementu. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2.
Numer produktu Essentra:

10000298

Numer produktu produkcyjny:

BHC-12-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,7952 zł
5000 + 0,7157 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

795,20 zł

1000 x 0,7952 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – bagnetowe bez blokady
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie jodełkowe
Średnica otworu A 4.0 mm
Średnica otworu B 7.9 mm
Wysokość główki blokującej A 10.2 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Długość dystansu 19.1 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Standard RoHs
Standard UL
Standard REACH
Standard RMS
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt