10000311
BHC-3-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6957 zł |
| 5000 + | 0,6261 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – bagnetowe bez blokady |
| Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie jodełkowe |
| Średnica otworu A | 0.157 in |
| Średnica otworu A | 4.0 mm |
| Średnica otworu B | 0.311 in |
| Średnica otworu B | 7.9 mm |
| Wysokość główki blokującej A | 0.402 in |
| Wysokość główki blokującej A | 10.2 mm |
| Zakres A grubości panelu | 0.063 in |
| Zakres A grubości panelu | 1.6 mm |
| Długość dystansu | 4.8 mm |
| Długość dystansu | 0.189 in |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
| Standard | RMS |
| Standard | REACH |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować