Te wózki liniowe z tulejami kulkowymi wykorzystuje się w układach ruchu prostoliniowego to prowadzenia i podparcia części ruchomych. Obudowa stanowi łatwe rozwiązanie w zakresie mocowania wózka do części ruchomej.
Dzięki aluminiowej obudowie ciężar elementu jest niższy, natomiast kulki z hartowanej stali znajdujące się wewnątrz tulei przenoszą obciążenia i ułatwiają ruch. Używać tylko na hartowanych wałkach liniowych.
Wytrzymują temperaturę od 20C do +80C. Istnieje możliwość dostarczenia stalowych elementów ustalających kulki, bez uszczelek końcowych, do stosowania w temperaturze do +120C. Są powszechnie wykorzystywane w maszynach pakujących artykuły spożywcze, maszynach drukarskich, komputerach lub szlifierkach-ostrzarkach narzędziowych.
Grupa SR: SRL1751, SRL1750
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol H6 | h1 | Materiał klatki kulkowej | d3 | l1 | Rodzaj prowadnicy | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231,4503 zł - 289,291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
44.0
|
Normalna
|
M5x12
|
||
| 147,6299 zł - 184,5592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Standardowy
|
M8x18
|
||
| 79,5582 zł - 99,4367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
58.0
|
Długie
|
M4x8
|
||
| 301,0927 zł - 376,3878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
136.0
|
Długie
|
M8x18
|
||
| 113,7511 zł - 142,1999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
58.0
|
Długie
|
M4x8
|
||
| 78,8856 zł - 98,6291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
53.0
|
Standardowy
|
M6x12
|
||
| 71,1668 zł - 88,9367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
76.0
|
Standardowy
|
M8x18
|
||
| 95,0391 zł - 118,7766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Normalna
|
M5x12
|
||
| 107,6031 zł - 134,5268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Długie
|
M5x10
|
||
| 253,7075 zł - 317,1566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
106.0
|
Długie
|
M6x12
|
||
| 130,4886 zł - 163,1104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
20.3
|
Krótkie
|
M5x10
|
||
| 134,0782 zł - 167,5976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Krótkie
|
M4x8
|
||
| 161,9438 zł - 202,4184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
22.3
|
Krótkie
|
M5x12
|
||
| 302,7077 zł - 378,4071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Krótkie
|
M5x12
|
||
| 454,6451 zł - 568,3061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
14.4
|
Krótkie
|
M4x8
|
||
| 157,726 zł - 197,1684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Krótkie
|
M5x12
|
||
| 124,7443 zł - 155,9308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
180.0
|
Długie
|
M10x25
|
||
| 148,1676 zł - 185,1875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Długie
|
M8x18
|
||
| 89,7892 zł - 112,2253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Długie
|
M6x12
|
||
| 253,8868 zł - 317,336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Krótkie
|
M8x18
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować