20262969
20262969
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 307,919 zł |
| 10 - 19 | 277,1184 zł |
| 20 - 49 | 261,7398 zł |
| 50 + | 246,318 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rodzaj prowadnicy | Długie |
|---|---|
| Materiał klatki kulkowej | Stainless |
| d1 tol H6 | 20.0 |
| l1 | 106.0 |
| d2 | M6x12 |
| d3 | 5.2 |
| h1 | 41.0 |
| h2 | 35.0 |
| h3 | 490.0 |
| Waga g | 11.0 |
| h4 | 21.0 |
| l2 ±02 | 90.0 |
| w1 | 54.0 |
| w2 ±02 | 40.0 |
| w3 | 27.0 |
| w4 | 7.0 |
| Dyn. load C max. N | 1370.0 |
| Static load C0 max. N | 2740.0 |
| Materiał korpusu | Aluminium |
| Materiał łożyska | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować