Menu Search

Prowadnice liniowe 180.0 M10x25 102.0 Aluminium

Te zamknięte wózki liniowe stosuje się w układach ruchu liniowego w połączeniu z wałami z hartowanej stali. Wytrzymują temperaturę od 20°C do +80°C. Są wykonane z aluminium i wyposażone w stalowe tuleje liniowe.
Numer produktu Essentra:

20263072

Numer produktu produkcyjny:

20263072

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 151,3891 zł
10 - 19 136,272 zł
20 - 49 128,6917 zł
50 + 121,111 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

151,39 zł

1 x 151,3891 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj prowadnicy Długie
Materiał klatki kulkowej Resin
d1 tol H6 40.0
l1 180.0
d2 M10x25
d3 8.6
h1 78.0
h2 62.0
h3 20.0
Waga g 3400.0
h4 40.0
l2 ±02 150.0
w1 102.0
w2 ±02 80.0
w3 51.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 3440.0
Static load C0 max. N 802030
Materiał korpusu Aluminium
Materiał łożyska Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt