20159092
20159092
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 302,909 zł |
5 - 9 | 287,7483 zł |
10 - 19 | 272,6311 zł |
20 + | 257,47 zł |
Rozmiar szyny | 20.0 |
---|---|
l1 | 85.9 |
w1 | 63.0 |
h1 ±003 | 30.0 |
d1 | 5.3 |
d2 | M6 |
h2 | 24.7 |
h3 | 13.0 |
h4 | 8.0 |
l2 | 51.5 |
l3 | 40.0 |
l4 | 2.8 |
w2 | 53.0 |
w3 | 20.0 |
w4 ±005 | 21.5 |
Moment obrotowy Mx Nm | 101.00 |
Moment obrotowy My i z nM | 89.0 |
Moment stayczny mx Nm | 40.0 |
Moment staycznt My & z Nm | 35.0 |
Pełny materiał | Aluminium block, stainless ball & slider |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować