10324318
010832T012
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1724 zł |
5000 - 9999 | 0,1479 zł |
10000 + | 0,1296 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hex Key Size | 2 mm |
---|---|
Compatible Hex Key Size | 0.079 in |
Thread Length | 3.2 mm |
Thread Length | 0.126 in |
Thread Size | #6-40 |
Colour | Natural |
Screw Type | Set Screw |
Drive Type | Hexagonal Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Key Size | 2 mm |
Key Size | 0.078 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować