10323946
010440T125
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,2804 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hex Key Size | 1.3 mm |
---|---|
Compatible Hex Key Size | 0.051 in |
Thread Length | 31.8 mm |
Thread Length | 1.252 in |
Thread Size | #4-40 |
Colour | Natural |
Screw Type | Set Screw |
Drive Type | Hexagonal Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Key Size | 1.3 mm |
Key Size | 0.050 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować