10281192
497575
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 18,6243 zł |
25 + | 15,5202 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Offset Distance | 15.0 mm |
---|---|
Offset Distance | 0.591 in |
Overall Leaf Length | 41.0 mm |
Overall Leaf Length | 1.614 in |
Overall Length | 82.0 mm |
Overall Length | 3.228 in |
Overall Width | 21.0 mm |
Overall Width | 0.827 in |
Colour | Natural |
Finish | Zinc Plated |
Mounting Method | Screw |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Pin Material | Steel |
Removability | Removable |
Commodity Code | 8302100090 |
Latch Material | Steel |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować